Valikko Haku

90° lukko 26.5 mm 8,0 mm neliöavain Kromi

Tuotekoodi:

060112836E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 13,2337 €
50 + 7,0645 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

13,23 €

1 x 13,2337 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Asennussuunta Yleispätevä
Kahvatyyppi Työkalukäyttöinen kahva
Materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Valmis Kromattu
Lukintaväli 26.5 mm
Sisältää No Includes
Asennusreiän muoto 22,2 x 20,2 mm
Salpamalli Jousitettu neljänneskierrossalpa
Avaimen tyyppi 8,0 mm neliöavain
Tullinimike 7907000090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä