Valikko Haku

90° lukko 28.5 mm 5,0 mm kaksiosainen avain Musta

Tuotekoodi:

060121547E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 13,2337 €
50 + 7,0645 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

13,23 €

1 x 13,2337 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Asennussuunta Yleispätevä
Kahvatyyppi Työkalukäyttöinen kahva
Materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Valmis Jauhemaalattu musta pinnoite
Lukintaväli 28.5 mm
Sisältää No Includes
Asennusreiän muoto 22,2 x 20,2 mm
Salpamalli Jousitettu neljänneskierrossalpa
Avaimen tyyppi 5,0 mm kaksiosainen avain
Tullinimike 8301409000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä