Valikko Haku

90° lukko 18.5 mm 3,0 mm kaksiosainen avain Musta

Tuotekoodi:

060201330E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 10,3066 €
50 - 499 5,5037 €
500 + 5,2299 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

10,31 €

1 x 10,3066 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Asennussuunta Yleispätevä
Kahvatyyppi Työkalukäyttöinen kahva
Materiaali PA
Valmis Ei pinnoitetta
Lukintaväli 18.5 mm
Sisältää No Includes
Asennusreiän muoto 22,2 x 20,2 mm
Salpamalli Jousitettu neljänneskierrossalpa
Avaimen tyyppi 3,0 mm kaksiosainen avain
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä