Valikko Haku

90° lukko 18.5 mm 8,0 mm neliöavain Musta

Tuotekoodi:

060202830E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 10,3066 €
50 - 499 5,5037 €
500 + 5,2299 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

10,31 €

1 x 10,3066 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Asennussuunta Yleispätevä
Kahvatyyppi Työkalukäyttöinen kahva
Materiaali PA
Valmis Ei pinnoitetta
Lukintaväli 18.5 mm
Sisältää No Includes
Asennusreiän muoto 22,2 x 20,2 mm
Salpamalli Jousitettu neljänneskierrossalpa
Avaimen tyyppi 8,0 mm neliöavain
Tullinimike 8301409000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä