Valikko Haku

90° lukko 18.5 mm 3,0 mm kaksiosainen avain Hopea

Tuotekoodi:

060401330E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 62,8565 €
50 + 33,6114 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

62,86 €

1 x 62,8565 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Asennussuunta Yleispätevä
Kahvatyyppi Työkalukäyttöinen kahva
Materiaali Ruostumaton teräs
Valmis Käsittelemätön
Lukintaväli 18.5 mm
Asennusreiän muoto 22,2 x 20,2 mm
Salpamalli Quarter-Turn Spring Loaded
Avaimen tyyppi 3,0 mm kaksiosainen avain
Tullinimike 7907000090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä