Valikko Haku

90° lukko 18.5 mm 5,0 mm kaksiosainen avain Hopea

Tuotekoodi:

060401530E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 62,8565 €
50 + 33,6114 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

62,86 €

1 x 62,8565 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Asennussuunta Yleispätevä
Kahvatyyppi Työkalukäyttöinen kahva
Rungon materiaali Ruostumaton teräs
Kotelon materiaali Ruostumaton teräs
Salpamateriaali Ruostumaton teräs
Salvan materiaali Ruostumaton teräs
Materiaali Ruostumaton teräs
Valmis Käsittelemätön
Kiinnityspituus 18.5 mm
Lukintaväli 18.5 mm
Asennusreiän muoto 22,2 x 20,2 mm
Salpamalli Quarter-Turn Spring Loaded
Avaimen tyyppi 5,0 mm kaksiosainen avain
Tullinimike 7907000090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä