Valikko Haku

Neljänneskierrossalpa 6,0 mm neliöavain 13.5 mm Ruostumaton teräs

Tuotekoodi:

066402620E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 22,3553 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

2 235,53 €

100 x 22,3553 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Asennussuunta Oikea- ja vasenkätinen
Kahvatyyppi Työkalukäyttöinen kahva
Materiaali Ruostumaton teräs
Valmis Käsittelemätön
Lukintaväli 13.5 mm
Sisältää No Includes
Asennusreiän muoto 16,2 x 14,2 mm
Salpamalli Jousitettu neljänneskierrossalpa
Avaimen tyyppi 6,0 mm neliöavain
Erityisominaisuudet Only the key with code 267-26 is used to unlock this lock
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä