Valikko Haku

Neljänneskierrossalpa 28.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

Tuotekoodi:

360113747

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 49 4,7726 €
50 + 3,409 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

23,86 €

5 x 4,7726 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Asennussuunta Yleispätevä
Kahvatyyppi Työkalukäyttöinen kahva
Materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Valmis Kromattu
Lukintaväli 28.5 mm
Sisältää Key Sold Separately
Asennusreiän muoto 22,2 x 20,2 mm
Salpamalli Jousitettu neljänneskierrossalpa
Avaimen tyyppi 7,0 mm kolmioavain
Tullinimike 8301409000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä