Valikko Haku

Avainsalpa 8,0 mm kolmioavain 24.5 mm Sinkkiseos

Tuotekoodi:

360113834

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 + 3,409 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

170,45 €

50 x 3,409 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Asennussuunta Yleispätevä
Kahvatyyppi Työkalukäyttöinen kahva
Materiaali Sinkkiseos
Valmis Kromattu
Lukintaväli 24.5 mm
Sisältää Key Sold Separately
Asennusreiän muoto 22,2 x 20,2 mm
Salpamalli Jousitettu neljänneskierrossalpa
Avaimen tyyppi 8,0 mm kolmioavain
Tullinimike 8301409000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä