Valikko Haku

Neljänneskierrossalpa 5,0 mm kaksiosainen avain 26.5 mm Sinkkiseos

Tuotekoodi:

660120121536E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 7,9969 €
50 - 249 5,7121 €
250 + 4,0733 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

8,00 €

1 x 7,9969 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Asennussuunta Yleispätevä
Kahvatyyppi Työkalukäyttöinen kahva
Salpamateriaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Materiaali Sinkkiseos
Valmis Muovipäällysteinen
Lukintaväli 26.5 mm
Sisältää No Includes
Asennusreiän muoto 22,2 x 20,2 mm
Salpamalli Jousitettu neljänneskierrossalpa
Avaimen tyyppi 5,0 mm kaksiosainen avain
Tullinimike 8301300000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä