Valikko Haku

Neljänneskierrossalpa 8,0 mm kolmioavain 28.5 mm Sinkkiseos

Tuotekoodi:

660120123847E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 7,9969 €
50 - 249 5,7121 €
250 + 4,0733 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

8,00 €

1 x 7,9969 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Asennussuunta Yleispätevä
Kahvatyyppi Työkalukäyttöinen kahva
Salpamateriaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Materiaali Sinkkiseos
Valmis Muovipäällysteinen
Lukintaväli 28.5 mm
Sisältää No Includes
Asennusreiän muoto 22,2 x 20,2 mm
Salpamalli Jousitettu neljänneskierrossalpa
Avaimen tyyppi 8,0 mm kolmioavain
Tullinimike 8301300000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä