Valikko Haku

Akselin tukikisko 20.0 M6x25 4940.0 Teräs

Tämä 20Ø:n varren tukikisko on suunniteltu käytettäväksi lineaaristen laakereiden ja muiden lineaarisen liikkeen osien kanssa. Se tarjoaa vankkaa tukea lineaarisille akseleille, ja se kykenee kannattelemaan raskaita kuormia käyttökohteissa. Akseli on valmistettu teräksestä, ja siinä on alumiininen tuki, ja se on karkaistu suoruuden ja tarkkuuden tarjoamiseksi.
Tuotekoodi:

20268862

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 953,806 €
5 - 9 906,12 €
10 - 19 858,43 €
20 - 49 810,74 €
50 + 715,35 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

953,81 €

1 x 953,806 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kiskotyyppi Shaft & Rail
d1 tol. h6 20.0
d2 6.6
d3 M6x25
l1 4940.0
l2 150.0
w1 52.0
w2 37.0
h1 ±0.01 32.0
h2 6.0
h3 11.0
α 50.0
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä