Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 4 | 1 933,155 € |
5 - 9 | 1 836,50 € |
10 + | 1 739,84 € |
Kiskotyyppi | Shaft & Rail |
---|---|
d1 tol. h6 | 50.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | M12x45 |
l1 | 4500.0 |
l2 | 300.0 |
w1 | 84.0 |
w2 | 63.0 |
h1 ±0.01 | 60.0 |
h2 | 9.0 |
h3 | 21.0 |
α | 46.0 |
Materiaali | Teräs |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Verkkosivustollamme on tällä hetkellä ongelmia sivun lataamisessa. Jos sinulla on vaikeuksia, ota yhteyttä asiakaspalveluumme suoraan numeroon 09-2522 1500 tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin autamme sinua mielellämme. Pahoittelemme mahdollisesti aiheutunutta haittaa.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.