Valikko Haku

Akselin tukikisko 16.0 9.5 600.0 Alumiini

Tätä Ø16 akselin tukikiskoa käytetään lineaarisissa laakereissa ja muissa lineaarisen liikkeen komponenteissa. Se tarjoaa lineaarisille akseleille vankan ja kiinteän tuen, ja se kestää raskaita kuormia. Se on valmistettu alumiinista, ja se on helppo asentaa ja purkaa.
Tuotekoodi:

20272531

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 33,348 €
5 - 9 31,68 €
10 - 19 30,01 €
20 - 49 28,35 €
50 + 25,01 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

33,35 €

1 x 33,348 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kiskotyyppi Tukikisko
d1 tol. h6 16.0
d2 5.5
d3 9.5
l1 600.0
l2 100.0
w1 45.0
w2 33.0
h1 ±0.01 26.0
h2 5.0
h3 6.0
α 50.0
Materiaali Alumiini

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä