Akselin päätykannattimet tarjoavat lineaarisia akseleita, jotka ovat vakaita, oikein kohdistettuja ja jotka tarjoavat tukea. Näiden komponenttien tarkoitus on pidellä lujasti paikoillaan halkaisijaltaan vakiomittaisia akseleita siten, että lineaarinen holkki kykenee kuitenkin liikkumaan sujuvasti ja tarkasti.
Ne pitelevät akselia tiukasti paikoillaan rajoittaen sivuttais- tai säteittäisliikettä, joka voisi aiheuttaa suuntausvirheitä tai liiallista kulumista.
Käytetään koneistuksen työkalujen, lääkinnällisten laitteiden ja teollisuuden automaatiolaitteistojen kaltaisissa käyttökohteissa.
Materiaali: Alumiini Sarjanumero: SRL1779AL, SRL177908
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | W1 | d1 | h2 | h4 | h6 | h1 | h3 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,4698 € - 16,3898 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
49.0
|
35.0
|
11.0
|
50.0
|
15.0
|
85.0
|
M8
|
||
| 6,1705 € - 8,815 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21.0
|
13.0
|
5.5
|
23.0
|
6.0
|
38.0
|
M4
|
||
| 7,585 € - 10,8343 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.0
|
16.0
|
5.5
|
27.0
|
8.0
|
44.0
|
M4
|
||
| 5,248 € - 7,4928 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21.0
|
10.0
|
5.5
|
20.0
|
6.0
|
32.8
|
M4
|
||
| 5,248 € - 7,4928 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21.0
|
8.0
|
5.5
|
20.0
|
6.0
|
32.8
|
M4
|
||
| 6,1705 € - 8,815 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21.0
|
12.0
|
5.5
|
23.0
|
6.0
|
38.0
|
M4
|
||
| 8,405 € - 12,0028 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30.0
|
20.0
|
6.6
|
31.0
|
10.0
|
51.0
|
M5
|
||
| 15,7953 € - 22,5705 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
57.0
|
40.0
|
11.0
|
60.0
|
15.0
|
96.0
|
M8
|
||
| 10,4038 € - 14,8625 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
42.0
|
30.0
|
9.0
|
42.0
|
12.0
|
70.0
|
M6
|
||
| 9,1533 € - 13,079 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
35.0
|
25.0
|
6.6
|
35.0
|
12.0
|
60.0
|
M6
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa