Valikko Haku

Varren pään tuki 8.0 M4 32.8 Alumiini

Akselin päätykannattimet tarjoavat vakautta, kohdistusta ja tukea akseleille lineaarisella liikkeellä. Ne mahdollistavat aselien helpon asennuksen lineaarisia liikkeitä edellyttävissä käyttökohteissa. Valmistettu alumiinista.
Tuotekoodi:

20272890

71 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 7,31 €
10 - 19 6,58 €
20 - 49 6,21 €
50 - 99 5,85 €
100 + 5,12 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

7,31 €

1 x 7,31 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 8.0
h2 5.5
h3 M4
h1 32.8
h4 20.0
h6 6.0
W1 21.0
W3 32.0
W4 18.0
W5 5.0
w1 14.0
Materiaali Alumiini
Tullinimike 8482800090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä