Valikko Haku

Alumiiniset akselit

Varastossa

Nämä alumiiniset akselit ovat monipuolinen, ei-magneettinen ja kevyt vaihtoehto erilaisille sektoreille, joissa tarvitaan vankkaa ja kestävää komponenttia. Niiden lujuus-paino-suhde, korroosionkestävyys ja lämpöjohde ovat erinomaisia. Korroosionkestävyys tarjoaa pidemmän käyttöiän akseleille ja ehkäisee säännöllisen huollon tai osan vaihdon tarvetta.

Kestää valtavia kuormia ja toimii hankalissa olosuhteissa vääristymättä tai vioittumatta. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi lineaaristen kuulaholkkilaakereiden kanssa, vaan ennemminkin itsevoitelevien keraamisten holkkien kanssa.

Pystyy kestämään lämpötiloja välillä -130 C ja +200 C. Näiden ominaisuuksien vuoksi niitä käytetään usein öljy- ja kaasulaitteissa, lääkinnällisissä laitteissa, rakennusalalla ja autoteollisuudessa.

  • Niiden lujuus-paino-suhde, korroosionkesto ja lämpöjohtavuus ovat erinomaiset.
  • Korroosionkesto tarjoaa pidempää käyttöikää akseleille ja vähentää säännöllisen huollon tai vaihdon tarvetta.
  • Pystyy kestämään lämpötiloja välillä -130 C ja +200 C.
Materiaali: Alumiini Sarjanumero: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
342 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 tol. h6 l1 Osta
16,3693 € - 18,1425 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
250.0
25,6865 € - 28,4643 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
500.0
72,4163 € - 80,2473 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
1350.0
114,0108 € - 126,321 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
900.0
148,3175 € - 164,3485 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
1100.0
243,4273 € - 269,7185 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
1900.0
231,5373 € - 256,5473 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
1800.0
47,4575 € - 52,5825 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
350.0
89,9438 € - 99,6608 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
700.0
125,9008 € - 139,5025 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
1000.0
41,5125 € - 46,002 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
300.0
156,6713 € - 173,6043 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
1550.0
147,7025 € - 163,6618 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
1450.0
27,2958 € - 30,2375 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
200.0
192,5873 € - 213,3948 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
1950.0
174,6293 € - 193,4893 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
1750.0
21,3508 € - 23,657 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
150.0
138,7235 € - 153,709 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
1350.0
15,3955 € - 17,056 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
100.0
59,9318 € - 66,4098 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
450.0
  • / 18
Akseli 8.0 250.0 +0,-9 Alumiini

20333553

Hinta-alue
18,1425 € - 16,3693 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 500.0 +0,-9 Alumiini

20333607

Hinta-alue
28,4643 € - 25,6865 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 1350.0 +0,-9 Alumiini

20333768

Hinta-alue
80,2473 € - 72,4163 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 25.0 900.0 +0,-9 Alumiini

20335588

Hinta-alue
126,321 € - 114,0108 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 25.0 1100.0 +0,-9 Alumiini

20335618

Hinta-alue
164,3485 € - 148,3175 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 25.0 1900.0 +0,-9 Alumiini

20335779

Hinta-alue
269,7185 € - 243,4273 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 25.0 1800.0 +0,-9 Alumiini

20335755

Hinta-alue
256,5473 € - 231,5373 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 25.0 350.0 +0,-9 Alumiini

20335472

Hinta-alue
52,5825 € - 47,4575 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 25.0 700.0 +0,-9 Alumiini

20335540

Hinta-alue
99,6608 € - 89,9438 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 25.0 1000.0 +0,-9 Alumiini

20335595

Hinta-alue
139,5025 € - 125,9008 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 25.0 300.0 +0,-9 Alumiini

20335465

Hinta-alue
46,002 € - 41,5125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 20.0 1550.0 +0,-9 Alumiini

20335328

Hinta-alue
173,6043 € - 156,6713 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 20.0 1450.0 +0,-9 Alumiini

20335304

Hinta-alue
163,6618 € - 147,7025 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 25.0 200.0 +0,-9 Alumiini

20335441

Hinta-alue
30,2375 € - 27,2958 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 20.0 1950.0 +0,-9 Alumiini

20335403

Hinta-alue
213,3948 € - 192,5873 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 20.0 1750.0 +0,-9 Alumiini

20335366

Hinta-alue
193,4893 € - 174,6293 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 25.0 150.0 +0,-9 Alumiini

20335434

Hinta-alue
23,657 € - 21,3508 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 20.0 1350.0 +0,-9 Alumiini

20335281

Hinta-alue
153,709 € - 138,7235 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 25.0 100.0 +0,-9 Alumiini

20335427

Hinta-alue
17,056 € - 15,3955 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 25.0 450.0 +0,-9 Alumiini

20335496

Hinta-alue
66,4098 € - 59,9318 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000