Valikko Haku

Asiakirjapitimet

Varastossa

Document Holders provide a place to contain documentation that needs to be easily accessible on machinery covers, electrical panels, and similar applications. Holders are supplied with self-adhesive strips and screw mount for quick attachment. They are adaptable to A4 and A5 documents and ensure that they are easy to access yet well-preserved.

  • Material: ABS, Polystyrene
  • Colour: Grey

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Yhteensopivat sovellukset Kokonaispituus Materiaali Kokonaissyvyys Kokonaisleveys Osta
7,9133 € - 11,0787 € 17 Varastossa
A5
ABS
2150E 9,2825 € - 12,9955 € 11808 Varastossa
A4
ABS
ABS Asiakirjapidike 212.0 mm

2152E

Hinta-alue
11,0787 € - 7,9133 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Beige
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Asennusreikien määrä
    2
  • Yhteensopivat sovellukset
    A5
ABS Asiakirjapidike 234.0 mm

2150E

Hinta-alue
12,9955 € - 9,2825 €

Varastotasot
11808 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Beige
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
  • Asennusreikien määrä
    3
  • Yhteensopivat sovellukset
    A4