Valikko Haku

Aukollinen peitetulppa

Varastossa

Kennotulpat tarjoavat tuuletusta jäähdytyspuhaltimille, liikkuville osille ja lämpöä poistaville komponenteille


Sarjanumero: SR6260, SR1708, SR1086, SR1868, SR1866

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
87 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus HD D Kierrekoko Väri H Tyyppi Osta
7,3771 € - 10,328 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
6,779 € - 9,4906 € 200 Varastossa
M12
Musta
7,4835 € - 10,4769 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
Musta
28,3494 € - 39,6891 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Väritön
0,3395 € - 0,7502 € 2497 Varastossa
Valkoinen
0,5052 € - 1,1117 € 100 Varastossa
Musta
1334473 3,961 € - 4,6257 € 144 Varastossa
M12
Harmaa
7,5499 € - 9,3577 € 90 Varastossa
M40
Harmaa
25,3217 € - 29,5486 € 50 Varastossa
M20
Messinki
20,9503 € - 20,9503 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
Väritön
39,9938 € - 39,9938 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
Väritön
6,779 € - 9,4906 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Harmaa
7,4702 € - 10,4583 € 7842 Varastossa
M16
Harmaa
7,3771 € - 10,328 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
6,779 € - 9,4906 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Musta
7,4835 € - 10,4769 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
Musta
6,9784 € - 9,7697 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Harmaa
6,779 € - 9,4906 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Harmaa
7,4835 € - 10,4769 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
Harmaa
6,779 € - 9,4906 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Musta
  • / 5
Hengitystulppa 750L/H (70 mbar) PA Harmaa

34002784E

Hinta-alue
10,328 € - 7,3771 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926909790
Hengitystulppa 300L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Musta

34002789E

Hinta-alue
9,4906 € - 6,779 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Hengitystulppa 750L/H (70 mbar) M16 10.0 mm PA Musta

34002793E

Hinta-alue
10,4769 € - 7,4835 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Hengitystulppa 25L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Väritön

34002798E

Hinta-alue
39,6891 € - 28,3494 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7326909890
Tuuletustulppa 25.0 mm PA Valkoinen

123102550001

Hinta-alue
0,7502 € - 0,3395 €

Varastotasot
2497 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3926909790
Tuuletustulppa 43.0 mm PA Musta

123104359901

Hinta-alue
1,1117 € - 0,5052 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3923509000
Hengitystulppa IP68 0,6 baaria M12 10.0 mm PA Harmaa

1334473

Hinta-alue
4,6257 € - 3,961 €

Varastotasot
144 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926909790
Hengitystulppa M40 1.5 mm

1334477

Hinta-alue
9,3577 € - 7,5499 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M40
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926909790
Hengitystulppa IP68 0,6 baaria M20 6.0 mm Ruostumaton teräs

1334481

Hinta-alue
29,5486 € - 25,3217 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Messinki
  • Tullinimike
    7326909890
Hengitystulppa M16 6.0 mm Ruostumaton teräs Väritön

34002800E

Hinta-alue
20,9503 € - 20,9503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7326909890
Hengitystulppa M20 6.0 mm Ruostumaton teräs Väritön

34002802E

Hinta-alue
39,9938 € - 39,9938 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7326909890
Hengitystulppa 25L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Harmaa

34002733E

Hinta-alue
9,4906 € - 6,779 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926909790
Hengitystulppa 120L/H (70 mbar) M16 10.0 mm PA Harmaa

34002737E

Hinta-alue
10,4583 € - 7,4702 €

Varastotasot
7842 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926909790
Hengitystulppa 120L/H (70 mbar) PA Harmaa

34002742E

Hinta-alue
10,328 € - 7,3771 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926909790
Hengitystulppa 25L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Musta

34002747E

Hinta-alue
9,4906 € - 6,779 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Hengitystulppa 120L/H (70 mbar) M16 10.0 mm PA Musta

34002751E

Hinta-alue
10,4769 € - 7,4835 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Hengitystulppa 450L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Harmaa

34002757E

Hinta-alue
9,7697 € - 6,9784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926909790
Hengitystulppa 120L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Harmaa

34002761E

Hinta-alue
9,4906 € - 6,779 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926909790
Hengitystulppa 450L/H (70 mbar) M16 10.0 mm PA Harmaa

34002765E

Hinta-alue
10,4769 € - 7,4835 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926909790
Hengitystulppa 120L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Musta

34002769E

Hinta-alue
9,4906 € - 6,779 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790