Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Paneelin enimmäispaksuus Kaikki
Kaapelinipun maksimihalkaisija Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
23 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Paneelin vähimmäispaksuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Asennusreiän halkaisija Paneelin enimmäispaksuus Osta
0,4433 € - 0,5187 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.4 mm
0,1976 € - 0,244 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.7 mm
0,3583 € - 0,4335 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
0,1695 € - 0,226 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.2 mm
0,2223 € - 0,3014 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.5 mm
0,1921 € - 0,2574 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.6 mm
0,193 € - 0,2341 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
0,2034 € - 0,275 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.5 mm
0,4383 € - 0,5137 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.7 mm
0,2537 € - 0,3416 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0 mm
0,2198 € - 0,2964 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.3 mm
0,1919 € - 0,2554 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.9 mm
0,3429 € - 0,4032 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.7 mm
0,1733 € - 0,2336 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.3 mm
0,2147 € - 0,2876 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.5 mm
0,2324 € - 0,3093 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5 mm
0,3202 € - 0,3755 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.6 mm
0,1995 € - 0,2464 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.6 mm
0,2031 € - 0,2507 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
0,3708 € - 0,503 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.3 mm
  • / 2
Läpivienti 25.0 mm 0.803 in 0.8-3.0 mm PA Musta

PGSB-9A

Hinta-alue
0,5187 € - 0,4433 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Avoin
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    20.4 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 9.5 mm 6.7 mm 0.8-3.2 mm PA Musta

PGSB-1A

Hinta-alue
0,244 € - 0,1976 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Avoin
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    6.7 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 27.8 mm 0.874 in 0.8-3.2 mm PA Musta

PGSB-5A

Hinta-alue
0,4335 € - 0,3583 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Avoin
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    22.2 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 13.0 mm 0.362 in 1.0-1.5 mm PA Musta

PGSA-1013A

Hinta-alue
0,226 € - 0,1695 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Avoin
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    9.2 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 24.0 mm 0.768 in 1.0-1.6 mm PA Musta

PGSA-2024A

Hinta-alue
0,3014 € - 0,2223 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Avoin
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    19.5 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 22.0 mm 0.693 in 0.8-1.6 mm PA Musta

PGSA-1822A

Hinta-alue
0,2574 € - 0,1921 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Avoin
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    17.6 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 7.0 mm 0.189 in 0.4-1.0 mm PA Musta

PGSA-0407A

Hinta-alue
0,2341 € - 0,193 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Avoin
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    4.8 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 0.748 in 0.570 in 1.2-3.3 mm PA Musta

PGSB-1519A

Hinta-alue
0,275 € - 0,2034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Avoin
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    14.5 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 38.1 mm 1.248 in 0.8-3.2 mm PA Musta

PGSB-8A

Hinta-alue
0,5137 € - 0,4383 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Avoin
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    31.7 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 13.0 mm 0.354 in 0.8-3.5 mm PA Musta

PGSB-1013A

Hinta-alue
0,3416 € - 0,2537 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Avoin
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    9.0 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 22.0 mm 0.681 in 1.0-3.5 mm PA Musta

PGSB-1822A

Hinta-alue
0,2964 € - 0,2198 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Avoin
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    17.3 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 14.3 mm 0.390 in 0.8-3.2 mm PA Musta

PGSB-3A

Hinta-alue
0,2554 € - 0,1919 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Avoin
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    9.9 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 34.9 mm 1.169 in 0.8-3.2 mm PA Musta

PGSB-7A

Hinta-alue
0,4032 € - 0,3429 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Avoin
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    29.7 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 19.0 mm 0.563 in 1.0-1.5 mm PA Musta

PGSA-1519A

Hinta-alue
0,2336 € - 0,1733 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Avoin
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    14.3 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 29.0 mm 0.965 in 0.4-1.1 mm PA Musta

PGSA-2529A

Hinta-alue
0,2876 € - 0,2147 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Avoin
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    24.5 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 16.0 mm 0.413 in 1.2-3.5 mm PA Musta

PGSB-1316A

Hinta-alue
0,3093 € - 0,2324 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Avoin
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    10.5 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 31.8 mm 1.047 in 0.8-3.2 mm PA Musta

PGSB-6A

Hinta-alue
0,3755 € - 0,3202 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Avoin
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    26.6 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 9.5 mm 0.260 in 0.7-1.7 mm PA Musta

PGSB-0609A

Hinta-alue
0,2464 € - 0,1995 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Avoin
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    6.6 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 11.1 mm 0.311 in 0.8-3.2 mm PA Musta

PGSB-2A

Hinta-alue
0,2507 € - 0,2031 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Avoin
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    7.9 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 16.5 mm 0.484 in 0.7-3.3 mm PA Musta

PGSB-1216A

Hinta-alue
0,503 € - 0,3708 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Avoin
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    12.3 mm
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2