Pikakiinnitteisissä läpivienneissä on viistetty reuna, joka nopeuttaa asennusta, koska se kiinnitetään paneeliin painamalla vain yhdeltä puolelta. Se sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa pääsy paneelin toiselle puolelle on rajoitettua.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaishalkaisija | Sisähalkaisija | Paneelin paksuus | Koko materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,355 € - 0,719 € | 4200 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,1173 € - 0,2384 € | 8000 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,0686 € - 0,1508 € | 88498 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,1459 € - 0,2946 € | 9000 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,2708 € - 0,5481 € | 7100 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,4967 € - 0,4967 € | 52364 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
| 0,4715 € - 0,7648 € | 29007 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
| 0,209 € - 0,4243 € | 4180 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,2526 € - 0,3255 € | 23870 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,1417 € - 0,1838 € | 6973 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,4729 € - 0,5065 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
| 0,6371 € - 0,6371 € | 1361 Varastossa |
1.161 in
29.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Silikonikumi
|
||
| 0,5108 € - 0,5472 € | 2000 Varastossa |
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
| 0,4196 € - 0,449 € | 5246 Varastossa |
0.965 in
24.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Silikonikumi
|
||
| 0,3143 € - 0,3367 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.571 in
14.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
| 0,1237 € - 0,2597 € | 15000 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,3396 € - 0,3648 € | 2998 Varastossa |
0.768 in
19.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
| 10090947 | 0,1352 € - 0,2749 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
|
| 0,1459 € - 0,2946 € | 70640 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 0,2708 € - 0,5481 € | 90980 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa