Valikko Haku

Avoläpiviennit - pikakiinnitysläpiviennit

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Pikakiinnitteisissä läpivienneissä on viistetty reuna, joka nopeuttaa asennusta, koska se kiinnitetään paneeliin painamalla vain yhdeltä puolelta. Se sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa pääsy paneelin toiselle puolelle on rajoitettua.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
53 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Sisähalkaisija Paneelin paksuus Osta
0,2039 € - 0,414 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,174 € - 0,1917 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
7.0 mm
3.0 mm
0,1319 € - 0,2682 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
14.0 mm
3.0 mm
0,3463 € - 0,6986 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
24.0 mm
3.0 mm
0,6297 € - 0,9912 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,1382 € - 0,1793 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
8.0 mm
1.5 mm
0,4613 € - 0,4942 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
10.0 mm
1.5 mm
0,6215 € - 0,6215 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
3.5 mm
0,4983 € - 0,5339 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
12.0 mm
3.0 mm
0,1206 € - 0,2534 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
0,1615 € - 0,3277 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
16210 0,0996 € - 0,2093 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
0,2135 € - 0,437 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,2642 € - 0,5347 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,0969 € - 0,1963 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,1615 € - 0,3277 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
16.0 mm
3.0 mm
0,4874 € - 1,2018 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
7.0 mm
5.9 mm
0,5325 € - 0,8639 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
11.0 mm
1.6 mm
0,46 € - 0,7461 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
0,4093 € - 0,4381 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
3.5 mm
  • / 3
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 18.0 mm 22.0 mm 2.0 mm

16217

Hinta-alue
0,414 € - 0,2039 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    Pikakiinnitysläpivienti
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.0 mm
  • Sisähalkaisija
    18.0 mm
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 7.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

16221

Hinta-alue
0,1917 € - 0,174 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    Pikakiinnitysläpivienti
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    11.0 mm
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 14.0 mm 18.0 mm 3.0 mm

16225

Hinta-alue
0,2682 € - 0,1319 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    Pikakiinnitysläpivienti
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    14.0 mm
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 24.0 mm 28.0 mm 3.0 mm

16229

Hinta-alue
0,6986 € - 0,3463 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    Pikakiinnitysläpivienti
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    28.0 mm
  • Sisähalkaisija
    24.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 10.0 mm 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm

042100269907

Hinta-alue
0,9912 € - 0,6297 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    Pikakiinnitysläpivienti
  • Rungon halkaisija
    14.0 mm
  • Rungon pituus
    6.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

042080111407

Hinta-alue
0,1793 € - 0,1382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    Pikakiinnitysläpivienti
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    11.5 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 10.0 mm 14.0 mm 17.5 mm 1.5 mm

QFG-16203

Hinta-alue
0,4942 € - 0,4613 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tyyppi
    Pikakiinnitysläpivienti
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    14.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 18.0 mm 25.4 mm 29.5 mm 3.5 mm

QFG-2

Hinta-alue
0,6215 € - 0,6215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Silikonikumi
  • Tyyppi
    Pikakiinnitysläpivienti
  • Sisähalkaisija
    18.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    29.5 mm
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 12.0 mm 16.0 mm 19.5 mm 3.0 mm

QFG-16224

Hinta-alue
0,5339 € - 0,4983 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tyyppi
    Pikakiinnitysläpivienti
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    16.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 8.0 mm 12.0 mm 1.5 mm

16202

Hinta-alue
0,2534 € - 0,1206 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    Pikakiinnitysläpivienti
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 16.0 mm 20.0 mm 1.5 mm

16206

Hinta-alue
0,3277 € - 0,1615 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    Pikakiinnitysläpivienti
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    16.0 mm
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 6.0 mm 10.0 mm 2.0 mm

16210

Hinta-alue
0,2093 € - 0,0996 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    Pikakiinnitysläpivienti
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

16214

Hinta-alue
0,437 € - 0,2135 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    Pikakiinnitysläpivienti
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    16.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 22.0 mm 26.0 mm 2.0 mm

16218

Hinta-alue
0,5347 € - 0,2642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    Pikakiinnitysläpivienti
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    26.0 mm
  • Sisähalkaisija
    22.0 mm
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 8.0 mm 12.0 mm 3.0 mm

16222

Hinta-alue
0,1963 € - 0,0969 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    Pikakiinnitysläpivienti
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 16.0 mm 20.0 mm 3.0 mm

16226

Hinta-alue
0,3277 € - 0,1615 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    Pikakiinnitysläpivienti
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    16.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

042070169907

Hinta-alue
1,2018 € - 0,4874 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    Bushing
  • Rungon halkaisija
    13.5 mm
  • Rungon pituus
    9.7 mm
Kaapeliläpivientikumi 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 1.6 mm

042110069907

Hinta-alue
0,8639 € - 0,5325 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    Pikakiinnitysläpivienti
  • Rungon halkaisija
    14.0 mm
  • Rungon pituus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 10.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

042100169928

Hinta-alue
0,7461 € - 0,46 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tyyppi
    Pikakiinnitysläpivienti
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 13.0 mm 19.3 mm 24.5 mm 3.5 mm

QFG-1

Hinta-alue
0,4381 € - 0,4093 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Silikonikumi
  • Tyyppi
    Pikakiinnitysläpivienti
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    24.5 mm