Valikko Haku

Canoe Clip N/A 0.8 mm 4.0 mm (PT)

Nämä niitit sopivat 0,189 mm:n reikään 0,9–4 mm:n paneeleissa.
Tuotekoodi:

091000659902

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,1547 €
1000 + 0,1117 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

77,35 €

500 x 0,1547 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 11.0 mm
Kannan läpimitta 9.5 mm
Kannan korkeus 1.5 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 4.8 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 0.8 - 4.0 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Väri Musta
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Niitin kannan muoto Risti

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä