Valikko Haku

Canoe Clip N/A 0.5 mm 3.0 mm (PT)

Nämä niitit sopivat 0,197 mm:n reikään 0,5–3 mm:n paneeleissa.
Tuotekoodi:

091001000002

8500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,293 €
500 - 999 0,2738 €
1000 + 0,2122 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

73,25 €

250 x 0,293 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 14.4 mm
Kannan läpimitta 13.5 mm
Kannan korkeus 2.6 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 5.0 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 0.5 - 3.0 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Väri Väritön
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Niitin kannan muoto Risti

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä