Valikko Haku

Canoe Clip N/A 3.0 mm 7.0 mm (PT)

Nämä niitit sopivat 0,256 mm:n reikään 3–7 mm:n paneeleissa.
Tuotekoodi:

091001159902

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,2656 €
500 - 999 0,2478 €
1000 + 0,1903 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

66,40 €

250 x 0,2656 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 19.0 mm
Kannan läpimitta 14.0 mm
Kannan korkeus 2.5 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 6.5 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 3.0 - 7.0 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Väri Musta
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Niitin kannan muoto Risti

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä