Valikko Haku

Canoe Clip N/A 6.0 mm 8.5 mm (PT)

Nämä niitit sopivat 0,228 mm:n reikään 6–8,5 mm:n paneeleissa.
Tuotekoodi:

091001259902

424 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,2984 €
500 - 999 0,2793 €
1000 + 0,2149 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

74,60 €

250 x 0,2984 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 18.0 mm
Kannan läpimitta 15.0 mm
Kannan korkeus 3.0 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 5.8 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 6.0 - 8.5 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Väri Musta
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Niitin kannan muoto Risti

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä