Valikko Haku

Canoe Clip Väritön 0.8 mm 2.7 mm (PT)

Väritöntä nailonia 6/6 olevat työnnettävät niitit on helppo asentaa esirei'itettyihin paneeleihin. Ne kestävät korroosiota, öljyä, hankausta ja useimpia kemikaaleja.
Tuotekoodi:

27AC0022

5288 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,059 €
5000 - 19999 0,0531 €
20000 + 0,0478 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

59,00 €

1000 x 0,059 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 4.8 mm
Kannan läpimitta 3.2 mm
Kannan korkeus 0.8 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 2.2 - 2.3 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 0.8 - 2.7 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Väri Väritön
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Niitin kannan muoto Risti

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä