Valikko Haku

Canoe Clip N/A 1.6 mm 3.2 mm (PT)

Tämä pieni asennusklipsi on valmistettu värittömästä nailonista, ja sillä voidaan kiinnittää ohuita materiaalilevyjä monenlaisissa käyttökohteissa. Tämä niitti eristää sähköltä ja tärinältä ja kestää korroosiota. UL94 V-2 -luokiteltu
Tuotekoodi:

MMB-130-01

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1333 €
5000 - 9999 0,1237 €
10000 - 19999 0,1167 €
20000 + 0,1103 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

133,30 €

1000 x 0,1333 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 9.9 mm
Kannan läpimitta 7.1 mm
Kannan korkeus 1.5 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 7.1 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 1.6 - 3.2 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Väri Väritön
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Niitin kannan muoto Risti

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä