Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kuorma kiinteässä korkeudessa | Minimi ulkohalkaisija | Jousivakio | Kuorma 50 %:lla | Kokonaispituus | Johtimen läpimitta | Maksimi ulkohalkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0394 € - 3,6858 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
21.48 N
21.48 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
3,0394 € - 3,3937 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
37.10 N
37.10 N
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
3,1626 € - 3,5412 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
12.01 N
12.01 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
3,1626 € - 3,5412 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
16.68 N
16.68 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
3,1626 € - 3,5412 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
25.26 N
25.26 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
1218004 | 3,1626 € - 3,5412 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
39.41 N
39.41 N
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
|
3,1626 € - 3,5412 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
66.05 N
66.05 N
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
3,2447 € - 3,6396 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
17.26 N
17.26 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
3,2447 € - 3,7362 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
30.60 N
30.60 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
3,2447 € - 3,6396 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
38.21 N
38.21 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
3,2447 € - 3,7362 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
66.05 N
66.05 N
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
0.941 in
23.9 mm
|
||
2,4506 € - 2,7542 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
15.35 N
15.35 N
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
2,4506 € - 2,8274 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
14.19 N
14.19 N
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
2,9024 € - 3,1352 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
7.07 N
7.07 N
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
2,9024 € - 3,1352 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
11.39 N
11.39 N
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
2,9024 € - 3,1352 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
17.44 N
17.44 N
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
2,7108 € - 2,9572 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
3.74 N
3.74 N
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
2,7108 € - 2,9572 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
6.18 N
6.18 N
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
2,9709 € - 3,231 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
8.01 N
8.01 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
2,9709 € - 3,4515 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
11.65 N
11.65 N
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.