Valikko Haku

Evälliset nastasuojukset sormiotteella PCR

Kysy toimitusaikaa

Evälliset nastasuojukset, joissa on pito, on suunniteltu suojaamaan erilaisia nastoja. Ne tarjoavat sekä turvallisuuden että parannetun pidon turvallista käsittelyä varten. Sisäiset evät tarjoavat turvallisen istuvuuden ja ne ovat joustavat eri halkaisijoiden mukauttamiseksi käyttäen yhtä osaa. Nämä kannet estävät ruostumisen ja korroosion, samalla suojaten pultteja kulumiselta. Helppo kiinnittää ja irrottaa. Ne ovat soveltuvia erilaisiin sovelluksiin, mukaan lukien valmistus, kaiteet, aidat ja huonekalut.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRCA2PCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d D Laudan vähimmäispituus H h1 d1 Laudan vähimmäispituus Osta
0,0401 € - 0,0624 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
14.0 mm
6.5 mm
22.0 mm
1.5 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,0585 € - 0,065 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
1.5 mm
0,1321 € - 0,2055 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
1.5 mm
0,0719 € - 0,0798 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
1.5 mm
Evällinen nastasuojus 12.0 mm Vihreä LDPE - PCR

20750091

Hinta-alue
0,0624 € - 0,0401 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • H
    22.0 mm
Evällinen nastasuojus 14.5 mm Vihreä LDPE - PCR

20750114

Hinta-alue
0,065 € - 0,0585 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    1.5 mm
  • H
    22.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Evällinen nastasuojus 31.0 mm Vihreä LDPE - PCR

20750121

Hinta-alue
0,2055 € - 0,1321 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    1.5 mm
  • H
    30.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Evällinen nastasuojus 13.0 mm Vihreä LDPE - PCR

20750107

Hinta-alue
0,0798 € - 0,0719 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    1.5 mm
  • H
    22.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%