Valikko Haku

Ferriittiholkki 6.0 mm 10.0 mm 750 Ω Musta K5B

This wound ferrite bead has a height of 6.0 mm | 0.236 in.
Essentra tuotenumero:

10319598

Valmistajan tuotenumero:

RRH6-1-30-K5B

27500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 1999 0,1593 €
2000 + 0,1434 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

79,65 €

500 x 0,1593 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Impedanssi 100 MHz 750 Ω
Impedanssi 25 MHz 860 Ω
Tulpan pituus 10.0 mm
Sisäkkeen halkaisija 6.0 mm
Väri Musta
Ferriittimateriaali K5B
Johdinmateriaali Kupari
Tullinimike 8547900000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä