Valikko Haku

Ferriittiholkki RMS-303 416 Ω 8.0 mm (L) Musta

This PCB multiline suppressor ferrite bead has a 289 Ω 25 MHz and 416 Ω 100 MHz impedance. It is supplied with tinned copper jumper wires which complete the desired winding configuration on the printed circuit board. The jumper wires are oxygen free high conductivity copper with a 95/5 tin lead coating. Made of A5 material.
Tuotekoodi:

RSH5-5055-46

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 3999 0,6688 €
4000 + 0,6019 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

668,80 €

1000 x 0,6688 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali K5B A5
Tulpan pituus 8.0 mm
Tullinimike 8504901100
Sisäkkeen halkaisija 5.0 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä