Valikko Haku

Toroidiferriitti 10.2 mm 20.5 mm 10.0 mm 53 Ω 86 Ω K5B

Tämä toroidiferriittisydän toimitetaan ilman koteloa.
Tuotekoodi:

RT-205-102-100

180 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
80 - 319 0,5601 €
320 + 0,5041 €
Vakiopakkaus: 80

Tilaa useita 80

Kokonaishinta:

44,81 €

80 x 0,5601 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali A5 RMS-303
Tulpan pituus 10.2 mm
Tullinimike 8547900000
Sisäkkeen halkaisija 10.2 mm
Kokonaispituus 20.5 mm
Kokonaishalkaisija 20.5 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä