Valikko Haku

Ferriitit

Varastossa

Ferrite beads are passive electrical components used in electronic circuits to reduce high-frequency noise and electromagnetic interference (EMI). These passive devices enhance power quality on PCBs.

In addition to typical ferrite beads, ferrite rings for cables play an important role in minimising EMI in data and power lines. The ferrite line is versatile, with designs ideal for various cable sizes and applications.

Our ferrites are available in single-pass and multi-pass designs, as well as a variety of kinds, such as wound beads, axial, multi-line suppressors, and toroids. They are used in telephony, vehicle electronics, medical devices, and industrial machines.

  • Ferrite Material: K5B RMS-303
  • Adhesive: RMS-301
  • Wire: RMS-306, RMS-307 and RMS-308
  • Colour: Black

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
56 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tulpan pituus Impedanssi 100 MHz Impedanssi 25 MHz Sisäkkeen halkaisija Osta
0,5965 € - 0,6628 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
76 Ω
33 Ω
19.0 mm
3,6524 € - 4,0582 € 32 Varastossa
19.0 mm
146 Ω
88 Ω
19.0 mm
0,4434 € - 0,4927 € 621 Varastossa
15.0 mm
79 Ω
38 Ω
15.0 mm
1,0681 € - 1,1868 € 220 Varastossa
11.4 mm
133 Ω
80 Ω
11.4 mm
0,5463 € - 0,607 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
90 Ω
42 Ω
14.0 mm
0,3919 € - 0,4355 € 1200 Varastossa
13.8 mm
47 Ω
25 Ω
13.8 mm
0,7557 € - 0,8397 € 7600 Varastossa
15.0 mm
97 Ω
53 Ω
15.0 mm
1,8954 € - 2,106 € 40 Varastossa
12.8 mm
174 Ω
106 Ω
12.8 mm
0,7126 € - 0,7918 € 954 Varastossa
16.0 mm
59 Ω
33 Ω
16.0 mm
0,0243 € - 0,027 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
38 Ω
17 Ω
1.2 mm
0,7652 € - 0,8502 € 18360 Varastossa
15.0 mm
105 Ω
61 Ω
15.0 mm
1,0669 € - 1,1854 € 150 Varastossa
13.0 mm
125 Ω
74 Ω
13.0 mm
0,8403 € - 0,9336 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
70 Ω
26 Ω
19.0 mm
2,8284 € - 3,1427 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
115 Ω
68 Ω
19.0 mm
0,0243 € - 0,027 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3 mm
47 Ω
26 Ω
1.3 mm
3,1811 € - 3,5346 € 523 Varastossa
27.4 mm
106 Ω
55 Ω
27.4 mm
  • / 3
Toroidiferriitti 19.0 mm 7.7 mm 33 Ω 76 Ω K5B

10640685

Hinta-alue
0,6628 € - 0,5965 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    19.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaispituus
    7.7 mm
Toroidiferriitti 19.0 mm 88 Ω 146 Ω K5B

10320464

Hinta-alue
4,0582 € - 3,6524 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    19.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaispituus
    22.0 mm
Toroidiferriitti 15.0 mm 38 Ω 79 Ω K5B

10320396

Hinta-alue
0,4927 € - 0,4434 €

Varastotasot
621 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.0 mm
Toroidiferriitti 11.4 mm 80 Ω 133 Ω K5B

10320358

Hinta-alue
1,1868 € - 1,0681 €

Varastotasot
220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    11.4 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    11.4 mm
  • Kokonaispituus
    14.0 mm
Toroidiferriitti 14.0 mm 42 Ω 90 Ω K5B

10320327

Hinta-alue
0,607 € - 0,5463 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    14.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    10.0 mm
Toroidiferriitti 13.8 mm 6.4 mm 25 Ω 47 Ω K5B

10560853

Hinta-alue
0,4355 € - 0,3919 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    13.8 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    13.8 mm
  • Kokonaispituus
    6.4 mm
Toroidiferriitti 15.0 mm 53 Ω 97 Ω K5B

10320372

Hinta-alue
0,8397 € - 0,7557 €

Varastotasot
7600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    8547900000
  • Sisäkkeen halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
Toroidiferriitti 12.8 mm 106 Ω 174 Ω K5B

10320419

Hinta-alue
2,106 € - 1,8954 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    12.8 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    12.8 mm
  • Kokonaispituus
    21.3 mm
Toroidiferriitti 16.0 mm 8.0 mm 33 Ω 59 Ω K5B

10641248

Hinta-alue
0,7918 € - 0,7126 €

Varastotasot
954 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    16.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.0 mm
Toroidiferriitti 1.2 mm 17 Ω 38 Ω K5B

10638774

Hinta-alue
0,027 € - 0,0243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    RMS-303
  • Tulpan pituus
    1.2 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    1.2 mm
Toroidiferriitti 15.0 mm 61 Ω 105 Ω K5B

10320389

Hinta-alue
0,8502 € - 0,7652 €

Varastotasot
18360 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    8547900000
  • Sisäkkeen halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
Toroidiferriitti 13.0 mm 74 Ω 125 Ω K5B

10320426

Hinta-alue
1,1854 € - 1,0669 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    13.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.7 mm
Toroidiferriitti 19.0 mm 7.5 mm 26 Ω 70 Ω K5B

10630020

Hinta-alue
0,9336 € - 0,8403 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    19.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaispituus
    7.5 mm
Toroidiferriitti 19.0 mm 68 Ω 115 Ω K5B

10320457

Hinta-alue
3,1427 € - 2,8284 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    19.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaispituus
    16.0 mm
Toroidiferriitti 1.3 mm 26 Ω 47 Ω K5B

10629987

Hinta-alue
0,027 € - 0,0243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    RMS-303
  • Tulpan pituus
    1.3 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    1.3 mm
Toroidiferriitti 27.4 mm 15.0 mm 55 Ω 106 Ω K5B

10320495

Hinta-alue
3,5346 € - 3,1811 €

Varastotasot
523 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    27.4 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    27.4 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm