Litteiden kaapeleiden ferriitti on suunniteltu niin, että se auttaa eliminoimaan litteiden kaapeleiden melun. Ne estävät matalan taajuuden melun ja absorboivat korkean taajuuden melun, joka tulee signaalilinjoista tai sähköjohdoista. Tämä tekee niistä ihanteellisia sähkömagneettisten päästöjen eliminoimiseen ja radiotaajuushäiriöille.
Valikoimassamme on eripituisia sisäkkeitä ja MHz-impedansseja. Ne sopivat erilaisiin litteisiin ja nauhakaapeleihin.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Tulpan pituus | Impedanssi 100 MHz | Kokonaispituus | Impedanssi 25 MHz | Kokonaisleveys | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6829 € - 2,9811 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.909 in
48.5 mm
|
95 Ω
|
2.362 in
60.0 mm
|
40 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,5347 € - 1,7052 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.063 in
27.0 mm
|
188 Ω
|
1.26 in
32.0 mm
|
76 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,9031 € - 1,0035 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.732 in
44.0 mm
|
66 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,3117 € - 2,5686 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.047 in
52.0 mm
|
119 Ω
|
2.307 in
58.6 mm
|
43 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,4013 € - 0,4459 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.453 in
11.5 mm
|
90 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
50 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,5287 € - 0,5875 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
62 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
38 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,6952 € - 0,7725 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.736 in
18.7 mm
|
47 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
21 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,9093 € - 1,0103 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.925 in
23.5 mm
|
71 Ω
|
1.126 in
28.6 mm
|
31 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,7046 € - 0,7829 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.063 in
27.0 mm
|
57 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
26 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,4921 € - 0,5468 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.063 in
27.0 mm
|
53 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
21 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,3174 € - 2,5749 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.22 in
31.0 mm
|
192 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
92 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
0,9044 € - 1,0049 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
100 Ω
|
1.516 in
38.5 mm
|
31 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,8662 € - 0,9624 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
85 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
32 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,6537 € - 2,9485 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
110 Ω
|
|
43 Ω
|
|
||
3,0583 € - 3,3981 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
114 Ω
|
|
45 Ω
|
|
||
2,5113 € - 2,7903 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
90 Ω
|
|
28 Ω
|
|
||
0,4514 € - 0,5016 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
41 Ω
|
0.917 in
23.3 mm
|
14 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
3,04 € - 3,3777 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.354 in
34.4 mm
|
195 Ω
|
1.776 in
45.1 mm
|
95 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
RFS3-6-7-A5 | 0,226 € - 0,2511 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
65 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
25 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0,7114 € - 0,7904 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
195 Ω
|
1.78 in
45.2 mm
|
95 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.