Litteiden kaapeleiden ferriitti on suunniteltu niin, että se auttaa eliminoimaan litteiden kaapeleiden melun. Ne estävät matalan taajuuden melun ja absorboivat korkean taajuuden melun, joka tulee signaalilinjoista tai sähköjohdoista. Tämä tekee niistä ihanteellisia sähkömagneettisten päästöjen eliminoimiseen ja radiotaajuushäiriöille.
Valikoimassamme on eripituisia sisäkkeitä ja MHz-impedansseja. Ne sopivat erilaisiin litteisiin ja nauhakaapeleihin.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Tulpan pituus | Impedanssi 100 MHz | Kokonaispituus | Impedanssi 25 MHz | Kokonaisleveys | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5548 € - 1,7276 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.047 in
52.0 mm
|
75 Ω
|
2.268 in
57.6 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,3785 € - 0,4206 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.453 in
11.5 mm
|
63 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
41 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,477 € - 0,5301 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
164 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
45 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,6646 € - 0,7385 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.736 in
18.7 mm
|
96 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
46 Ω
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
0,5016 € - 0,5573 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.846 in
21.5 mm
|
87 Ω
|
1.004 in
25.5 mm
|
27 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,6119 € - 0,6799 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.063 in
27.0 mm
|
75 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,9132 € - 1,0146 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.063 in
27.0 mm
|
149 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
58 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,9031 € - 1,0034 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.22 in
31.0 mm
|
147 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
52 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,7724 € - 0,8582 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
68 Ω
|
1.516 in
38.5 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,8474 € - 0,9416 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
69 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,5471 € - 5,0523 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
175 Ω
|
|
105 Ω
|
|
||
5,4866 € - 6,0962 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
181 Ω
|
|
80 Ω
|
|
||
1,0047 € - 1,1164 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
69 Ω
|
|
27 Ω
|
|
||
0,5345 € - 0,5939 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
58 Ω
|
0.917 in
23.3 mm
|
23 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,8969 € - 3,2188 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.051 in
26.7 mm
|
180 Ω
|
1.516 in
38.5 mm
|
100 Ω
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1505 € - 0,1672 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
74 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
46 Ω
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,9031 € - 1,0034 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
98 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
36 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,2124 € - 1,3471 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.732 in
44.0 mm
|
94 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
31 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,3014 € - 0,3349 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
63 Ω
|
0.579 in
14.7 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,3009 € - 0,3344 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.453 in
11.5 mm
|
72 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
29 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.