Kiinteitä ja jaettuja ferriittiholkkeja voidaan käyttää suppressioytiminä ja suojina pyöreille kaapeleille. Saatavilla eri läpimittoja.
Jaettu ferriittiholkki (tai ydin) on kiinniketyyppinen holkki, jota käytetään suppressioytimenä. Niissä on A5-materiaalin ytimet, jotka asennetaan kaapelin ympärille. Ne sopivat erinomaisesti sähkömagneettisten häiriöiden varotoimenpiteiden arviointien tekemiseen ja kaikenlaisten sähkömagneettisten häiriöpäästöjen vähentämiseen. Polyamidikotelo helpottaa ytimen asentamista laiteeseen, jossa jälkikäteisasennus ja testaus on välttämätöntä. Erittäin tehokas magneettimateriaali suojaa digitaalisten laitteiden ei-toivotuilta sähkömagneettiselta säteilyltä vaikuttamatta aaltomuotoihin. Niitä voi käyttää henkilökohtaisissa tietokoneissa, tekstinkäsittelylaitteissa, fakseissa, näyttölaitteissa, kopiokoneissa ja tietokonekonsoleissa. Tämä suoja takaa immuniteetin siirtomelua ja muuta melua vastaan tällaisissa laitteissa. Ne voidaan asentaa kaapeliin liittimellä ja johtosarjalla. Niiden sidontanauha takaa, että kaapeli on tiukasti kiinni.
Kiinteiden ferriittiholkkien laaja valikoima takaa laajat impedanssiominaisuudet. Tämä valikoima sisältää vaihtoehtoja, joita käytetään yleisesti johtokokoonpanoissa ja MATV CATV -teollisuudenalalla. Valikoimassa on myös rengaskokoonpanovaihtoehto, joka tarjoaa ferriittiominaisuuksien paremman käytön laajemmalla alueella. Sitä käytetään yleisesti laajasti käännettävinä suppressioytiminä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Leveys | Kokonaishalkaisija | Sisähalkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1555 € - 0,1727 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1655 € - 0,1839 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1094 € - 0,1215 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1903 € - 0,2115 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1254 € - 0,1393 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1039 € - 0,1155 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,226 € - 0,2511 € | 2425 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1342 € - 0,1491 € | 1020 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,1657 € - 0,1841 € | 123 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,1605 € - 0,1783 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
RT-145-102-80 | 0,2618 € - 0,2909 € | 3400 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
0,3461 € - 0,3845 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,4092 € - 0,4547 € | 240 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,4399 € - 0,4888 € | 1100 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,211 € - 0,2344 € | 1400 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,5311 € - 0,5901 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.559 in
14.2 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
0,7033 € - 0,7814 € | 200 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0351 € - 0,039 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
0,0608 € - 0,0675 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.217 in
5.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1304 € - 0,1449 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.244 in
6.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.