Valikko Haku

Ferriittisuojat

Varastossa

Kiinteitä ja jaettuja ferriittiholkkeja voidaan käyttää suppressioytiminä ja suojina pyöreille kaapeleille. Saatavilla eri läpimittoja.

Jaettu ferriittiholkki (tai ydin) on kiinniketyyppinen holkki, jota käytetään suppressioytimenä. Niissä on A5-materiaalin ytimet, jotka asennetaan kaapelin ympärille. Ne sopivat erinomaisesti sähkömagneettisten häiriöiden varotoimenpiteiden arviointien tekemiseen ja kaikenlaisten sähkömagneettisten häiriöpäästöjen vähentämiseen. Polyamidikotelo helpottaa ytimen asentamista laiteeseen, jossa jälkikäteisasennus ja testaus on välttämätöntä. Erittäin tehokas magneettimateriaali suojaa digitaalisten laitteiden ei-toivotuilta sähkömagneettiselta säteilyltä vaikuttamatta aaltomuotoihin. Niitä voi käyttää henkilökohtaisissa tietokoneissa, tekstinkäsittelylaitteissa, fakseissa, näyttölaitteissa, kopiokoneissa ja tietokonekonsoleissa. Tämä suoja takaa immuniteetin siirtomelua ja muuta melua vastaan tällaisissa laitteissa. Ne voidaan asentaa kaapeliin liittimellä ja johtosarjalla. Niiden sidontanauha takaa, että kaapeli on tiukasti kiinni.

Kiinteiden ferriittiholkkien laaja valikoima takaa laajat impedanssiominaisuudet. Tämä valikoima sisältää vaihtoehtoja, joita käytetään yleisesti johtokokoonpanoissa ja MATV CATV -teollisuudenalalla. Valikoimassa on myös rengaskokoonpanovaihtoehto, joka tarjoaa ferriittiominaisuuksien paremman käytön laajemmalla alueella. Sitä käytetään yleisesti laajasti käännettävinä suppressioytiminä.

  • Ferriittimateriaali: A5, 3A5, G7 ja K5B
  • Kotelon materiaali: Polyamidi 6.6 (PA)
  • Väri: Musta
  • UL94 V0 -paloluokitus

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
220 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Leveys Kokonaishalkaisija Sisähalkaisija Osta
0,0869 € - 0,0966 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,0752 € - 0,0836 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
8.5 mm
5.0 mm
0,093 € - 0,1033 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
9.5 mm
5.0 mm
2,003 € - 2,2255 € 39 Varastossa
33.0 mm
20.5 mm
1,9478 € - 2,1642 € 38 Varastossa
20.0 mm
20.0 mm
8.5 mm
1,9349 € - 2,1499 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
19.5 mm
9.5 mm
1,5495 € - 1,7217 € 115 Varastossa
28.5 mm
24.5 mm
10.2 mm
1,726 € - 1,9178 € 72 Varastossa
33.0 mm
29.0 mm
15.0 mm
0,0301 € - 0,0334 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
3.5 mm
1.2 mm
0,025 € - 0,0278 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,0405 € - 0,045 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
3.5 mm
0.8 mm
0,0412 € - 0,0458 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,0426 € - 0,0473 € 2000 Varastossa
6.3 mm
4.8 mm
2.2 mm
0,0426 € - 0,0473 € 4000 Varastossa
5.0 mm
5.0 mm
2.3 mm
0,1042 € - 0,1158 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,095 € - 0,1055 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
7.9 mm
3.0 mm
0,1212 € - 0,1347 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,1103 € - 0,1226 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
9.3 mm
4.5 mm
0,1464 € - 0,1627 € 2700 Varastossa
16.0 mm
9.5 mm
5.0 mm
0,135 € - 0,15 € 1312 Varastossa
10.0 mm
9.5 mm
5.8 mm
  • / 11
Toroidiferriitti 4.0 mm 8.0 mm 4.0 mm 23 Ω 46 Ω K5B

RT-80-40-40

Hinta-alue
0,0966 € - 0,0869 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Toroid Ferrrite Core
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    8.0 mm
  • Leveys
    4.0 mm
  • Materiaali
    K5B
Toroidiferriitti 5.0 mm 8.5 mm 3.0 mm 16 Ω 34 Ω K5B

RT-85-50-30

Hinta-alue
0,0836 € - 0,0752 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Toroid Ferrrite Core
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    8.5 mm
  • Leveys
    3.0 mm
  • Materiaali
    K5B
Toroidiferriitti 5.0 mm 9.5 mm 5.0 mm 26 Ω 49 Ω K5B

RT-95-50-50

Hinta-alue
0,1033 € - 0,093 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Toroid Ferrrite Core
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    9.5 mm
  • Leveys
    5.0 mm
  • Materiaali
    K5B
Ferriitti kotelolla 20.5 mm 33.0 mm 180 Ω 275 Ω A5

RKCF-06-A5

Hinta-alue
2,2255 € - 2,003 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Square Split Ferrite Core with Plastic Casing
  • Kokonaishalkaisija
    20.5 mm
  • Leveys
    33.0 mm
  • Materiaali
    A5
  • Tullinimike
    8547900000
Ferriitti kotelolla 8.5 mm 20.0 mm 20.0 mm 150 Ω 260 Ω K5B

RRC-14-7-28-M

Hinta-alue
2,1642 € - 1,9478 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Round Split Ferrite Core with Plastic Casing
  • Sisähalkaisija
    8.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Leveys
    20.0 mm
  • Materiaali
    K5B
Ferriitti kotelolla 9.5 mm 19.5 mm 20.0 mm 120 Ω 190 Ω K5B

RRC-16-9-28-M1

Hinta-alue
2,1499 € - 1,9349 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Round Split Ferrite Core with Plastic Casing
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    19.5 mm
  • Leveys
    20.0 mm
  • Materiaali
    K5B
Ferriitti kotelolla 10.2 mm 24.5 mm 28.5 mm 270 Ω 560 Ω K5B

RRC-20-10-10-M

Hinta-alue
1,7217 € - 1,5495 €

Varastotasot
115 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Round Split Ferrite Core with Plastic Casing
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    24.5 mm
  • Leveys
    28.5 mm
  • Materiaali
    K5B
Ferriitti kotelolla 15.0 mm 29.0 mm 33.0 mm 45 Ω 100 Ω K5B

RRC-25-15-12-M

Hinta-alue
1,9178 € - 1,726 €

Varastotasot
72 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Round Split Ferrite Core with Plastic Casing
  • Sisähalkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    29.0 mm
  • Leveys
    33.0 mm
  • Materiaali
    K5B
Lieriömäinen ferriitti 1.2 mm 3.5 mm 7.0 mm 54 Ω 84 Ω K5B

RRH-35-12-70

Hinta-alue
0,0334 € - 0,0301 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Solid Ferrite Core
  • Sisähalkaisija
    1.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.5 mm
  • Leveys
    7.0 mm
  • Materiaali
    K5B
Lieriömäinen ferriitti 1.5 mm 3.5 mm 4.0 mm 25 Ω 43 Ω K5B

RRH-35-15-40

Hinta-alue
0,0278 € - 0,025 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Solid Ferrite Core
  • Sisähalkaisija
    1.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.5 mm
  • Leveys
    4.0 mm
  • Materiaali
    K5B
Lieriömäinen ferriitti 0.8 mm 3.5 mm 3.5 mm 37 Ω 62 Ω K5B

RRH-35-8-35

Hinta-alue
0,045 € - 0,0405 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Solid Ferrite Core
  • Sisähalkaisija
    0.8 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.5 mm
  • Leveys
    3.5 mm
  • Materiaali
    K5B
Lieriömäinen ferriitti 2.0 mm 4.0 mm 5.0 mm 28 Ω 51 Ω K5B

RRH-40-20-50

Hinta-alue
0,0458 € - 0,0412 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Solid Ferrite Core
  • Sisähalkaisija
    2.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.0 mm
  • Leveys
    5.0 mm
  • Materiaali
    K5B
Lieriömäinen ferriitti 2.2 mm 4.8 mm 6.3 mm 43 Ω 80 Ω K5B

RRH-48-23-64

Hinta-alue
0,0473 € - 0,0426 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Solid Ferrite Core
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
  • Leveys
    6.3 mm
  • Materiaali
    K5B
Lieriömäinen ferriitti 2.3 mm 5.0 mm 5.0 mm 30 Ω 55 Ω K5B

RRH-50-23-50

Hinta-alue
0,0473 € - 0,0426 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Solid Ferrite Core
  • Sisähalkaisija
    2.3 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.0 mm
  • Leveys
    5.0 mm
  • Materiaali
    K5B
Lieriömäinen ferriitti 4.0 mm 6.0 mm 10.0 mm 27 Ω 48 Ω K5B

RRH-60-40-100

Hinta-alue
0,1158 € - 0,1042 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Solid Ferrite Core
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Leveys
    10.0 mm
  • Materiaali
    K5B
Lieriömäinen ferriitti 3.0 mm 7.9 mm 10.0 mm 68 Ω 108 Ω K5B

RRH-79-30-100

Hinta-alue
0,1055 € - 0,095 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Solid Ferrite Core
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    7.9 mm
  • Leveys
    10.0 mm
  • Materiaali
    K5B
Lieriömäinen ferriitti 4.0 mm 8.0 mm 10.0 mm 48 Ω 71 Ω K5B

RRH-80-40-100

Hinta-alue
0,1347 € - 0,1212 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Solid Ferrite Core
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    8.0 mm
  • Leveys
    10.0 mm
  • Materiaali
    K5B
Lieriömäinen ferriitti 4.5 mm 9.3 mm 9.5 mm 53 Ω 98 Ω K5B

RRH-93-45-95

Hinta-alue
0,1226 € - 0,1103 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Solid Ferrite Core
  • Sisähalkaisija
    4.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    9.3 mm
  • Leveys
    9.5 mm
  • Materiaali
    K5B
Lieriömäinen ferriitti 5.0 mm 9.5 mm 16.0 mm 72 Ω 114 Ω K5B

RRH-95-50-160

Hinta-alue
0,1627 € - 0,1464 €

Varastotasot
2700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Solid Ferrite Core
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    9.5 mm
  • Leveys
    16.0 mm
  • Materiaali
    K5B
Lieriömäinen ferriitti 5.8 mm 9.5 mm 10.0 mm 38 Ω 68 Ω K5B

RRH-95-58-100

Hinta-alue
0,15 € - 0,135 €

Varastotasot
1312 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Solid Ferrite Core
  • Sisähalkaisija
    5.8 mm
  • Kokonaishalkaisija
    9.5 mm
  • Leveys
    10.0 mm
  • Materiaali
    K5B