Valikko Haku

Flexiplug-tulppa 11.8 mm 9.0 mm (DIA) Musta

Tämä musta tulppa on valmistettu joustavasta PVC:stä. Se sopii erinomaisesti kierteisille ja kierteettömille rei'ille. Se ei halkeile eikä repeydy.
Tuotekoodi:

FPWA-118

8974 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,1785 €
5000 + 0,156 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

89,25 €

500 x 0,1785 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) 1/2,M12
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä