Valikko Haku

Flexiplug-tulppa 19.1 mm 16.3 mm (DIA) Musta

Tämä musta tulppa on valmistettu joustavasta PVC:stä. Se sopii erinomaisesti kierteisille ja kierteettömille rei'ille. Se ei halkeile eikä repeydy.
Tuotekoodi:

FPWA-191

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 0,5261 €
2000 + 0,2615 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

105,22 €

200 x 0,5261 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 19.1 mm
ID 16.3 mm
Yhteensopiva kierrestandardi UNF-Kierteet
Yhteensopiva kierrestandardi Metric-Kierteet
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) 3/4,M20
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Väri Musta
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä