Valikko Haku

Haarukkanivelet tapilla

Varastossa

Nämä haarukkanivelet, joissa on tappi, ovat liitäntä, jossa vastakappaleet asettuvat haarukoiden väliin ja kiinnitetään paikoilleen haarukkatapeilla. Niitä käytetään U:n muotoisena liitäntänä kahden tangon tai akselin välillä veto- tai lineaaristen työntöliikkeiden helpottamiseen.

Haarukkatappia pidetään paikoillaan sokkanaulalla ja aluslevyllä, jotta se ei irtoaisi. Näin voidaan taata nivelen vakaus ja eheys suurissakin kuormissa ja rasituksissa. Jos tarpeen, nivel voidaan purkaa huoltoa varten irrottamalla sokkanaula. Näin mahdollistetaan osan tarkistus, voitelu tai vaihto sekä nivelen jatkuva tehokkuus ja kestävyys.

Ne on helppo asentaa ja säätää vakiokierrettä käyttäen. Niitä käytetään yleisimmin liitäntänä ilmasylinterien päässä tai kiinnitysmutterin tai vaijerin päissä kiristystä varten. Niitä on myös monilla muilla aloilla ja käyttökohteissa, kuten autoteollisuudessa, rakennuksessa ja tuotannossa.

  • U:n muotoinen liitäntä kahden tangon tai akselin välillä veto- tai lineaaristen työntöliikkeiden helpottamiseen.
  • Pidetään paikoillaan sokkanaulalla ja aluslevyllä, jotta se ei irtoaisi.
  • Sitä käytetään yleisimmin liitäntänä ilmasylinterien päässä tai kiinnitysmutterin tai vaijerin päissä kiristystä varten.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
169 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus d2 d3 Clevis koko Materiaali d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Osta
126,43 € - 168,57 € 2 Varastossa
M36
60.0
36x72
Teräs
35.0
188.0
72.0
1,50 € - 2,30 € 77 Varastossa
M6
10.0
6x24
Teräs
6.0
43.0
24.0
2,21 € - 3,40 € 143 Varastossa
M10
18.0
10x20
Teräs
10.0
52.0
20.0
3,96 € - 6,09 € 100 Varastossa
M12
20.0
12x24
Teräs
12.0
62.0
24.0
8,50 € - 13,07 € 16 Varastossa
M14
24.0
14x56
Teräs
14.0
101.0
56.0
10,32 € - 15,88 € 143 Varastossa
M16
26.0
16x32
Teräs
16.0
83.0
32.0
8,50 € - 13,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14
24.0
14x56
Teräs
14.0
101.0
56.0
15,10 € - 23,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
34.0
20x40
Teräs
20.0
105.0
40.0
133,32 € - 177,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
M27
48.0
28x56
Teräs
28.0
148.0
56.0
13,51 € - 20,79 € 31 Varastossa
M10
18.0
10x20
303 Ruostumaton teräs
10.0
52.0
20.0
44,48 € - 59,30 € 4 Varastossa
M16
26.0
16x32
303 Ruostumaton teräs
16.0
83.0
32.0
85,82 € - 114,43 € 8 Varastossa
M20
34.0
20x40
303 Ruostumaton teräs
20.0
105.0
40.0
37,93 € - 58,36 € 50 Varastossa
M16
26.0
16x32
303 Ruostumaton teräs
16.0
83.0
32.0
1,52 € - 2,34 € 287 Varastossa
M6
10.0
6x24
Teräs
6.0
43.0
24.0
5,90 € - 9,07 € 298 Varastossa
M6
10.0
6x12
303 Ruostumaton teräs
6.0
31.0
12.0
81,39 € - 108,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
34.0
20x40
303 Ruostumaton teräs
20.0
105.0
40.0
6,40 € - 9,84 € 73 Varastossa
M6
10.0
6x12
303 Ruostumaton teräs
6.0
31.0
12.0
42,14 € - 56,18 € 6 Varastossa
M16
26.0
16x32
303 Ruostumaton teräs
16.0
83.0
32.0
7,64 € - 11,76 € 143 Varastossa
M8
14.0
8x16
303 Ruostumaton teräs
8.0
42.0
16.0
19,56 € - 30,09 € 41 Varastossa
M12
20.0
12x24
303 Ruostumaton teräs
12.0
62.0
24.0
  • / 9
Haarukkanivel tapilla M36 36x72 72.0 Teräs

20193256

Hinta-alue
168,57 € - 126,43 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    36x72
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Haarukkanivel tapilla M6 6x24 24.0 Teräs

20193348

Hinta-alue
2,30 € - 1,50 €

Varastotasot
77 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    6x24
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Haarukkanivel tapilla M10 10x20 20.0 Teräs

20193393

Hinta-alue
3,40 € - 2,21 €

Varastotasot
143 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x20
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel tapilla M12 12x24 24.0 Teräs

20193447

Hinta-alue
6,09 € - 3,96 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x24
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Haarukkanivel tapilla M14 14x56 56.0 Teräs

20193492

Hinta-alue
13,07 € - 8,50 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    14x56
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Haarukkanivel tapilla M16 16x32 32.0 Teräs

20193515

Hinta-alue
15,88 € - 10,32 €

Varastotasot
143 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x32
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Haarukkanivel tapilla M14 14x56 56.0 Teräs

20193508

Hinta-alue
13,07 € - 8,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    14x56
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Haarukkanivel tapilla M20 20x40 40.0 Teräs

20193577

Hinta-alue
23,23 € - 15,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    20x40
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel tapilla M27 28x56 56.0 Teräs

20193645

Hinta-alue
177,76 € - 133,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    28x56
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Haarukkanivel tapilla M10 10x20 20.0 303 Ruostumaton teräs

20192266

Hinta-alue
20,79 € - 13,51 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x20
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel tapilla M16 16x32 32.0 303 Ruostumaton teräs

20192280

Hinta-alue
59,30 € - 44,48 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x32
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Haarukkanivel tapilla M20 20x40 40.0 303 Ruostumaton teräs

20192365

Hinta-alue
114,43 € - 85,82 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    20x40
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel tapilla M16 16x32 32.0 303 Ruostumaton teräs

20192839

Hinta-alue
58,36 € - 37,93 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x32
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Haarukkanivel tapilla M6 6x24 24.0 Teräs

20192853

Hinta-alue
2,34 € - 1,52 €

Varastotasot
287 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    6x24
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Haarukkanivel tapilla M6 6x12 12.0 303 Ruostumaton teräs

20192242

Hinta-alue
9,07 € - 5,90 €

Varastotasot
298 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    6x12
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Haarukkanivel tapilla M20 20x40 40.0 303 Ruostumaton teräs

20192297

Hinta-alue
108,52 € - 81,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    20x40
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel tapilla M6 6x12 12.0 303 Ruostumaton teräs

20192310

Hinta-alue
9,84 € - 6,40 €

Varastotasot
73 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    6x12
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Haarukkanivel tapilla M16 16x32 32.0 303 Ruostumaton teräs

20192358

Hinta-alue
56,18 € - 42,14 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x32
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Haarukkanivel tapilla M8 8x16 16.0 303 Ruostumaton teräs

20192259

Hinta-alue
11,76 € - 7,64 €

Varastotasot
143 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x16
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Haarukkanivel tapilla M12 12x24 24.0 303 Ruostumaton teräs

20192273

Hinta-alue
30,09 € - 19,56 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x24
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0