Valikko Haku

Hankaamattomat kaapeliholkit

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Punottu kaapeliholkki suojaa hankautumiselta.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
14 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Yhteensopivat kaapelin halkaisijat Nimellinen sisähalkaisija Osta
41,1575 € - 51,4531 € Kysy toimitusaikaa täältä
58,7205 € - 73,5063 € Kysy toimitusaikaa täältä
22,5591 € - 36,7594 € Kysy toimitusaikaa täältä
21,5374 € - 36,7594 € Kysy toimitusaikaa täältä
30,1174 € - 44,1063 € Kysy toimitusaikaa täältä
62,2942 € - 80,8532 € Kysy toimitusaikaa täältä
16,0517 € - 29,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
48,3669 € - 66,1594 € Kysy toimitusaikaa täältä
18,642 € - 36,7594 € Kysy toimitusaikaa täältä
14,5563 € - 22,0531 € Kysy toimitusaikaa täältä
43,9563 € - 58,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
27,9381 € - 44,1063 € Kysy toimitusaikaa täältä
13,2318 € - 29,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
18,642 € - 36,7594 € Kysy toimitusaikaa täältä
Hankaamaton muhvi 3.0 mm 9.0 mm PET

900462

Hinta-alue
51,4531 € - 41,1575 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleenitereftalaatti
  • Myyty per
    Rulla
  • Hinta / kpl sis ALV
    57.8137 GBP
  • Tullinimike
    3926909790
Hankaamaton muhvi 45.0 mm 105.0 mm PET

900473

Hinta-alue
73,5063 € - 58,7205 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleenitereftalaatti
  • Myyty per
    Rulla
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL224 VW-1
Hankaamaton muhvi 20.0 mm 50.0 mm PET

900469

Hinta-alue
36,7594 € - 22,5591 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleenitereftalaatti
  • Myyty per
    Rulla
  • Hinta / kpl sis ALV
    41.2913 GBP
  • Tullinimike
    3926909790
Hankaamaton muhvi 10.0 mm 27.0 mm PET

900466

Hinta-alue
36,7594 € - 21,5374 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleenitereftalaatti
  • Myyty per
    Rulla
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL224 VW-1
Hankaamaton muhvi 30.0 mm 60.0 mm PET

900470

Hinta-alue
44,1063 € - 30,1174 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleenitereftalaatti
  • Myyty per
    Rulla
  • Hinta / kpl sis ALV
    49.5525 GBP
  • Tullinimike
    3926909790
Hankaamaton muhvi 64.0 mm 120.0 mm PET

900474

Hinta-alue
80,8532 € - 62,2942 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleenitereftalaatti
  • Myyty per
    Rulla
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL224 VW-1
Hankaamaton muhvi 18.0 mm 35.0 mm PET

900468

Hinta-alue
29,40 € - 16,0517 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleenitereftalaatti
  • Myyty per
    Rulla
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL224 VW-1
Hankaamaton muhvi 40.0 mm 80.0 mm PET

900472

Hinta-alue
66,1594 € - 48,3669 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleenitereftalaatti
  • Myyty per
    Rulla
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL224 VW-1
Hankaamaton muhvi 8.0 mm 24.0 mm PET

900465

Hinta-alue
36,7594 € - 18,642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleenitereftalaatti
  • Myyty per
    Rulla
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL224 VW-1
Hankaamaton muhvi 14.0 mm 30.0 mm PET

900467

Hinta-alue
22,0531 € - 14,5563 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleenitereftalaatti
  • Myyty per
    Rulla
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL224 VW-1
Hankaamaton muhvi 35.0 mm 75.0 mm PET

900471

Hinta-alue
58,80 € - 43,9563 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleenitereftalaatti
  • Myyty per
    Rulla
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL224 VW-1
Hankaamaton muhvi 1.0 mm 6.0 mm PET

900461

Hinta-alue
44,1063 € - 27,9381 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleenitereftalaatti
  • Myyty per
    Rulla
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL224 VW-1
Hankaamaton muhvi 5.0 mm 16.0 mm PET

900463

Hinta-alue
29,40 € - 13,2318 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleenitereftalaatti
  • Myyty per
    Rulla
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL224 VW-1
Hankaamaton muhvi 7.0 mm 19.0 mm PET

900464

Hinta-alue
36,7594 € - 18,642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyetyleenitereftalaatti
  • Myyty per
    Rulla
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL224 VW-1