Valikko Haku

Uurrettu nippuside 180.0 mm 49.0 mm PA Väritön

This beaded cable tie has a spade shaped head and is manufactured from natural nylon. Beaded cable ties are both removable and resistant to slipping when in application.
Tuotekoodi:

462680

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,0983 €
1000 - 1999 0,0933 €
2000 + 0,0885 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

9,83 €

100 x 0,0983 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kannan muoto Pisara
Kaapelinipun maksimihalkaisija 49.0 mm
Kokonaispituus 180.0 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä