Valikko Haku

Uurrettu nippuside 273.1 mm 85.7 mm PA Musta

This beaded cable tie allows for opening and closing as many times as needed for troubleshooting and repairs. The beaded design prevents slipping from pulling forces.
Tuotekoodi:

BT-10-01-BK

10002 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1738 €
5000 - 9999 0,1642 €
10000 + 0,1423 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

173,80 €

1000 x 0,1738 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kannan muoto Pisara
Kaapelinipun maksimihalkaisija 85.7 mm
Kokonaispituus 273.1 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä