Valikko Haku

Uurrettu nippuside 127.0 mm 31.8 mm PP Punainen

This beaded cable tie allows for opening and closing as many times as needed for troubleshooting and repairs. The beaded design prevents slipping from pulling forces.
Tuotekoodi:

BT-5-10-RD

26940 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1304 €
5000 - 9999 0,1214 €
10000 - 24999 0,1057 €
25000 + 0,088 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

130,40 €

1000 x 0,1304 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Punainen
Kannan muoto Pisara
Kaapelinipun maksimihalkaisija 31.8 mm
Kokonaispituus 127.0 mm
Koko materiaali Polypropeeni
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä