Valikko Haku

Pyöreän hihnan väkipyörä 40.0 mm 11.0 mm 6.0 mm POM

This Round Belt Pulley is ideal for flexible connections between elements and suspended applications requiring pulling motion control. It is highly corrosion resistant, lightweight, and designed to reduce noise and vibration during operation. Natural made from POM and UL94 HB flame rated.
Tuotekoodi:

024010000005

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 2,4096 €
50 - 999 1,4101 €
1000 + 0,9912 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

24,10 €

10 x 2,4096 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän halkaisija 40.0 mm
Pyörän leveys 11.0 mm
Hihnan leveys 6.1 mm
Reiän läpimitta 6.0 mm
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Polyoksimeteeni
Vakio RoHs
Vakio UL
Kokonaishalkaisija 47.0 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä