Valikko Haku

Hihnapyörät

Varastossa

Nämä pyöreät hihnapyörät tarjoavat yhtäjaksoista voimansiirtoa. Ne on suunniteltu joustaviin liitäntöihin elementtien välillä ja roikkuvien käyttökohteisiin, joissa peräänkuulutetaan liikeradan hallintaa. Niistä on hyötyä joustavissa liitännöissä elementtien ja roikkuvien käyttökohteiden välillä. Ne on tarkoitettu lisäksi melun ja tärinän vähentämiseen käytön aikana. Näiden hihnapyörien sileä pinnan pinnoite ja tarkka tasapainotus vähentävät kitkaa ja ei-toivottujäa häiriöitä, jotka tekevät toiminnasta hiljaisempaa ja muuntavat työskentely-ympäristön miellyttävämmäksi.Käytetään käyttökohteissa, jotka edellyttävät kevyttä, korroosionkestävää ja kustannustehokasta ratkaisua. Niiden mukautuvuus ja kesto tekevät niistä hyvin soveltuvia kuljetinjärjestelmille, painokoneille, autoteollisuuden osille ja maatalouden käyttökohteisiin.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pyörän halkaisija Hihnan leveys Pyörän leveys Osta
0,6681 € - 1,2732 € 5407 Varastossa
20.0 mm
3.8 mm
7.5 mm
1,2719 € - 3,0941 € 418 Varastossa
50.0 mm
7.6 mm
15.0 mm
0,7831 € - 1,4923 € 9933 Varastossa
30.0 mm
4.8 mm
9.0 mm
0,9912 € - 2,4096 € 1518 Varastossa
6.1 mm
11.0 mm
Pyöreän hihnan väkipyörä 20.0 mm 7.5 mm 6.0 mm POM

10117132

Hinta-alue
1,2732 € - 0,6681 €

Varastotasot
5407 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän halkaisija
    20.0 mm
  • Pyörän leveys
    7.5 mm
  • Hihnan leveys
    3.8 mm
  • Reiän läpimitta
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
Pyöreän hihnan väkipyörä 50.0 mm 15.0 mm 8.0 mm POM

10117163

Hinta-alue
3,0941 € - 1,2719 €

Varastotasot
418 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän halkaisija
    50.0 mm
  • Pyörän leveys
    15.0 mm
  • Hihnan leveys
    7.6 mm
  • Reiän läpimitta
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
Pyöreän hihnan väkipyörä 30.0 mm 9.0 mm 6.0 mm POM

10117149

Hinta-alue
1,4923 € - 0,7831 €

Varastotasot
9933 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän halkaisija
    30.0 mm
  • Pyörän leveys
    9.0 mm
  • Hihnan leveys
    4.8 mm
  • Reiän läpimitta
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
Pyöreän hihnan väkipyörä 40.0 mm 11.0 mm 6.0 mm POM

10117156

Hinta-alue
2,4096 € - 0,9912 €

Varastotasot
1518 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän leveys
    11.0 mm
  • Hihnan leveys
    6.1 mm
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni