Valikko Haku

Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 7.5 mm POM

Tämä pyöreä, väritön ja kierteetön koroke on valmistettu polyasetaalista (POM) tai asetaalista. Tuote tarjoaa komponenttiesi välille fyysistä tilaa sekä lämpö- ja sähköeristystä. POM tarjoaa parempaa lämmön kestävyyttä, jäykkyyttä ja alhaisempaa kitkaa verrattuna muihin muovimateriaaleihin. Sillä on UL94-V0-luokitus.
Tuotekoodi:

005209000005

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,0841 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

84,10 €

1000 x 0,0841 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Koko materiaali Polyoksimeteeni
Väri Väritön
Korokkeen muoto Pyöreä
Tullinimike 3926909790
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä