Valikko Haku

Holkki - pyöreät kierteettömät, POM

Varastossa

Round unthreaded POM spacers are highly versatile components that offer exceptional functionality and reliability in a wide range of applications. These spacers are made from high-quality polyoxymethylene (POM), also known as acetal, which provides excellent mechanical properties and durability. The main characteristic of round unthreaded POM spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in various sizes and lengths, these spacers offer flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded POM spacers is their outstanding mechanical strength. The POM material used in their construction provides high tensile and flexural strength, making them suitable for applications that require load-bearing capabilities. These spacers also exhibit excellent dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded POM spacers offer excellent resistance to wear, abrasion, and impact, making them ideal for applications that involve repetitive movements or exposure to harsh conditions.

  • Material: POM, Nylon
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 HB, UL94 V-2, UL94 V-0

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
79 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Inside Diameter Outside Diameter Spacer Length Osta
0,072 € - 0,072 € 37554 Varastossa
0,0725 € - 0,0725 € 2891 Varastossa
0,0843 € - 0,0843 € 932 Varastossa
0,0942 € - 0,0942 € 4064 Varastossa
0,0957 € - 0,0957 € 29 Varastossa
0,0983 € - 0,0983 € 16431 Varastossa
0,0999 € - 0,0999 € 49000 Varastossa
0,1011 € - 0,1011 € 2000 Varastossa
0,1156 € - 0,1156 € 998 Varastossa
0,1255 € - 0,1255 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0684 € - 0,0684 € 2343 Varastossa
0,0725 € - 0,0725 € 106992 Varastossa
0,0954 € - 0,0954 € 47799 Varastossa
0,0646 € - 0,0646 € 8992 Varastossa
0,0794 € - 0,0794 € 28000 Varastossa
0,1088 € - 0,1088 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0954 € - 0,0954 € 20650 Varastossa
0,1184 € - 0,1184 € 26798 Varastossa
0,0492 € - 0,0657 € Kysy toimitusaikaa täältä
  • / 4
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 7.5 mm POM

005209000005

Hinta-alue
0,0841 € - 0,0841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

005221000005

Hinta-alue
0,1154 € - 0,1154 €

Varastotasot
11190 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

005249000005

Hinta-alue
0,0942 € - 0,0942 €

Varastotasot
18990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 30.0 mm POM

005261000005

Hinta-alue
0,1255 € - 0,1255 €

Varastotasot
22958 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

005215000005

Hinta-alue
0,0983 € - 0,0983 €

Varastotasot
18127 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

005243000005

Hinta-alue
0,0769 € - 0,0769 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 20.0 mm POM

005255000005

Hinta-alue
0,1011 € - 0,1011 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

005212000005

Hinta-alue
0,0942 € - 0,0942 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 30.0 mm POM

005224000005

Hinta-alue
0,1255 € - 0,1255 €

Varastotasot
44600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

005252000005

Hinta-alue
0,0983 € - 0,0983 €

Varastotasot
12146 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

005206000005

Hinta-alue
0,0769 € - 0,0769 €

Varastotasot
10280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

005218000005

Hinta-alue
0,1011 € - 0,1011 €

Varastotasot
35000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

005246000005

Hinta-alue
0,0841 € - 0,0841 €

Varastotasot
66598 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 25.0 mm POM

005258000005

Hinta-alue
0,1154 € - 0,1154 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

005274059905

Hinta-alue
0,0646 € - 0,0646 €

Varastotasot
41159 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

005280059905

Hinta-alue
0,0725 € - 0,0725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

005286059905

Hinta-alue
0,0888 € - 0,0888 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

005150059905

Hinta-alue
0,0646 € - 0,0646 €

Varastotasot
12996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

005200059905

Hinta-alue
0,0646 € - 0,0646 €

Varastotasot
3881 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 7.5 mm POM

005209059905

Hinta-alue
0,0794 € - 0,0794 €

Varastotasot
46000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

005221059905

Hinta-alue
0,1088 € - 0,1088 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

005240000005

Hinta-alue
0,0757 € - 0,0757 €

Varastotasot
9802 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

005249059905

Hinta-alue
0,0888 € - 0,0888 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 30.0 mm POM

005261059905

Hinta-alue
0,1155 € - 0,1155 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 25.0 mm POM

005295000005

Hinta-alue
0,1154 € - 0,1154 €

Varastotasot
29000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

005277059905

Hinta-alue
0,0714 € - 0,0714 €

Varastotasot
706 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

005283059905

Hinta-alue
0,0794 € - 0,0794 €

Varastotasot
1898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

005203059905

Hinta-alue
0,0714 € - 0,0714 €

Varastotasot
2392 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

005215059905

Hinta-alue
0,0926 € - 0,0926 €

Varastotasot
30990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

005237000005

Hinta-alue
0,0684 € - 0,0684 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

005243059905

Hinta-alue
0,0725 € - 0,0725 €

Varastotasot
18066 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 20.0 mm POM

005255059905

Hinta-alue
0,0954 € - 0,0954 €

Varastotasot
25008 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 20.0 mm POM

005292000005

Hinta-alue
0,1011 € - 0,1011 €

Varastotasot
33962 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 30.0 mm POM

005298000005

Hinta-alue
0,1255 € - 0,1255 €

Varastotasot
18896 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

005274000005

Hinta-alue
0,0684 € - 0,0684 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

005280000005

Hinta-alue
0,0769 € - 0,0769 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

005277000005

Hinta-alue
0,0757 € - 0,0757 €

Varastotasot
40778 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

005283000005

Hinta-alue
0,0841 € - 0,0841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

005289000005

Hinta-alue
0,0983 € - 0,0983 €

Varastotasot
12867 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

005150600005

Hinta-alue
0,0757 € - 0,0757 €

Varastotasot
39588 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm POM

005151200005

Hinta-alue
0,0764 € - 0,0764 €

Varastotasot
92275 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

005151800005

Hinta-alue
0,0769 € - 0,0769 €

Varastotasot
8984 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

005153659905

Hinta-alue
0,0795 € - 0,0795 €

Varastotasot
33031 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

005154859905

Hinta-alue
0,0888 € - 0,0888 €

Varastotasot
23000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

005156059905

Hinta-alue
0,0902 € - 0,0902 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

005157859905

Hinta-alue
0,0926 € - 0,0926 €

Varastotasot
39000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 18.0 mm POM

005159659905

Hinta-alue
0,0943 € - 0,0943 €

Varastotasot
29973 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

005160859905

Hinta-alue
0,0954 € - 0,0954 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

005163859905

Hinta-alue
0,1091 € - 0,1091 €

Varastotasot
31913 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 30.0 mm POM

005166859905

Hinta-alue
0,1184 € - 0,1184 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

005203000005

Hinta-alue
0,0757 € - 0,0757 €

Varastotasot
829 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

005212059905

Hinta-alue
0,0888 € - 0,0888 €

Varastotasot
27000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 30.0 mm POM

005224059905

Hinta-alue
0,1184 € - 0,1184 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

005240059905

Hinta-alue
0,0714 € - 0,0714 €

Varastotasot
34420 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

005252059905

Hinta-alue
0,0926 € - 0,0926 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

005289059905

Hinta-alue
0,0926 € - 0,0926 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 25.0 mm POM

005295059905

Hinta-alue
0,1088 € - 0,1088 €

Varastotasot
1710 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

005286000005

Hinta-alue
0,0942 € - 0,0942 €

Varastotasot
4995 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

005150000005

Hinta-alue
0,0684 € - 0,0684 €

Varastotasot
48221 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

005150659905

Hinta-alue
0,0714 € - 0,0714 €

Varastotasot
993 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm POM

005151259905

Hinta-alue
0,072 € - 0,072 €

Varastotasot
37554 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

005151859905

Hinta-alue
0,0725 € - 0,0725 €

Varastotasot
2891 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

005153600005

Hinta-alue
0,0843 € - 0,0843 €

Varastotasot
932 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

005154800005

Hinta-alue
0,0942 € - 0,0942 €

Varastotasot
4064 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

005156000005

Hinta-alue
0,0957 € - 0,0957 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

005157800005

Hinta-alue
0,0983 € - 0,0983 €

Varastotasot
16431 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 18.0 mm POM

005159600005

Hinta-alue
0,0999 € - 0,0999 €

Varastotasot
49000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

005160800005

Hinta-alue
0,1011 € - 0,1011 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

005163800005

Hinta-alue
0,1156 € - 0,1156 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 30.0 mm POM

005166800005

Hinta-alue
0,1255 € - 0,1255 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

005200000005

Hinta-alue
0,0684 € - 0,0684 €

Varastotasot
2343 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

005206059905

Hinta-alue
0,0725 € - 0,0725 €

Varastotasot
106992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

005218059905

Hinta-alue
0,0954 € - 0,0954 €

Varastotasot
47799 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

005237059905

Hinta-alue
0,0646 € - 0,0646 €

Varastotasot
8992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

005246059905

Hinta-alue
0,0794 € - 0,0794 €

Varastotasot
28000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 25.0 mm POM

005258059905

Hinta-alue
0,1088 € - 0,1088 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 20.0 mm POM

005292059905

Hinta-alue
0,0954 € - 0,0954 €

Varastotasot
20650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 30.0 mm POM

005298059905

Hinta-alue
0,1184 € - 0,1184 €

Varastotasot
26798 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Välilevy 4.3 mm 6.3 mm 14.3 mm Nailon

13SP062

Hinta-alue
0,0657 € - 0,0492 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2