Valikko Haku

Hyllynreunojen lippukiinnikkeet

Varastossa

Shelf Edge Ticket Fixings promote special pricing and detailed information by hanging out from shelf edges, with the tag not included. These fixings call attention to specific products in retail environments for added promotion.

It is easy to use, versatile and the material makes them durable. It helps to keep shelves organised and provide information. It can be used in a variety of retail settings, including grocery stores, convenience stores, and department stores.

  • Material: PVC, PP, LDPE
  • Colour: Clear, Natural

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kyltin suunta Kokonaispituus Yhteensopiva materiaalin enimmäispaksuus Osta
0,2651 € - 0,2651 € 21900 Varastossa
Kohtisuora
25.0 mm
2.0 mm
0,3654 € - 0,4249 € 6200 Varastossa
Kohtisuora
25.0 mm
2.5 mm
0,1642 € - 0,1926 € 20000 Varastossa
Kohtisuora
25.0 mm
1.5 mm
Esitepidike reunakiinnityksellä 25.0 mm T1 PVC

10388549

Hinta-alue
0,2651 € - 0,2651 €

Varastotasot
21900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    90 Degree Shelf Ticket Fixing
  • Kyltin suunta
    Kohtisuora
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Nipistettävä
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Esitepidike reunakiinnityksellä 25.0 mm T2 PVC

10388556

Hinta-alue
0,4249 € - 0,3654 €

Varastotasot
6200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    90 Degree Shelf Ticket Fixing
  • Kyltin suunta
    Kohtisuora
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Nipistettävä
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Esitepidike reunakiinnityksellä 25.0 mm T5 LDPE

10388471

Hinta-alue
0,1926 € - 0,1642 €

Varastotasot
20000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    90 Degree Shelf Ticket Fixing
  • Kyltin suunta
    Kohtisuora
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Ruuvit
  • Asennustapa
    Screw On
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni